Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de comutador de DIP e SIP :
DIP
-
Dispositivo selado :
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições :
4
-
Número de chaves :
4
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
0,5
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Cor do estojo :
Natural
-
Material do estojo :
PBTP GF30
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Estanho
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Altura do produto :
8.1 mm [ .062 in ]
-
Comprimento do produto (mm):
20.32
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
225
-
Método de embalagem :
Bandeja