Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Disposição de contato :
4 Forma C (4 CO)
-
Número de contato dos polos :
4
-
Características especiais de contato :
Contatos bifurcados/gêmeos, Earth Terminal
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω):
4100
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
.2
-
Tensão nominal de contato (VAC):
36
-
Tensão nominal de contato (VDC):
30
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
878
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
60
-
Classificação atual de contato (A):
2
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
36
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
30
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1000
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
2
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
1
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
.2
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
25 g [ 0,883 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
Ouro F
-
Material de revestimento de contato :
Ouro
Recurso de terminação
-
Configuração da terminação :
PCB Pins
-
Tipo de conex�o do rel� :
PCB Termination
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Altura do produto :
10.8 mm [ .425 in ]
-
Comprimento do produto :
40.2 mm [ 1.58 in ]
-
Largura do produto :
32.9 mm [ 1.29 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 70
-
Temperatura do ambiente (máx) :
70 °C [ 110 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTIII
Operação/Aplicação
-
Tipo de desempenho :
Padrão
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
-
Sistema de atuação :
CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e caixa de papelão
Outro
-
Classe de corrente de contato (A):
0 – 2
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
30 – 40
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
800 – 1000
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
10 – 11
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
50 – 70
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
40 – 50