Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo) :
Polo quatro - Acionamento duplo
-
Número de Atuadores :
Único
-
Número de posições :
2
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
0,1
Características do corpo
-
Viagens de Atuador :
2 mm [ .079 in ]
-
Orientação do atuador :
Topo
-
Material do atuador :
Poliéster
-
Cor do atuador :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Prata
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Dimensões
-
Comprimento do atuador :
2.01 mm [ .079 in ]
-
Comprimento do produto :
16 mm [ .63 in ]
-
Largura do produto :
7,01 mm [ .276 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB, UL 94V-0