Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de terminal de anel :
Terminal fechado de chato de anel
-
Tamanho do rebite :
M5
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características elétricas
Características do corpo
-
Peso do Produto :
1.684 g [ .0593 oz ]
Recursos de contato
-
Tipo de barril :
Aberto
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Pré-estanho
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
17 – 13
-
Tamanho do fio (mm²):
1 – 2.5
-
Tamanho do fio (CMA):
1973 – 4934
-
Diâmetro do rebite :
5 mm [ .197 in ]
-
Espessura da língua :
.79 mm [ .031 in ]
-
Comprimento do produto :
21.39 mm [ .842 in ]
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
4.6 mm [ .181 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
4.6 mm [ .181 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
-
Compatível com material de revestimento de fio :
Estanho
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
4500
-
Método de embalagem :
Carretel