Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Emenda passante
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte não de isolamento
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Latão
-
Tipo de barril :
Aberto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 17
-
Tamanho do fio (mm²):
.5 – 1
-
Tamanho do fio (kcmil):
.987 – 1.973
-
Tamanho do fio (CMA):
987 – 1973
-
Espessura do material terminal :
.25 mm [ .01 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
30000
-
Método de embalagem :
Carretel