Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
32
-
Tensão de operação (VDC):
1000
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-30 – 50, -40 – 85
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
-22 – 122, -40 – 185
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo :
4 m [ 13.12 ft ]
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade única