Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos :
SSMT para MCX
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Conector jack SSMT
-
Tipo do conector (extremidade B) :
Plugue MCX
-
Tipo de cabo coaxial :
9960-48
Recursos de configuração
-
Número de extremidades com conectores :
2
Características elétricas
-
Resistência do isolamento (MΩ):
1000
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Impedância (Ω):
50
Características do corpo
-
Material de blindagem :
Fio de cobre
-
Material de revestimento do condutor :
Prata
-
Material de revestimento de blindagem :
Prata
-
Tipo de alívio de tensão :
HST
-
Material condutor :
Aço revestido de cobre
-
Cor do cabo :
Azul
-
Material da Jaqueta :
Fluorocarbono FEP
Recursos de contato
-
revestimento de contato do centro :
Ouro
-
Material base de contato :
Cobre berílio
-
Material de virola :
Cobre/Latão
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de revestimento de virola :
Níquel
Acessório mecânico
-
Diâmetro do acoplamento (mm):
2.5
Dimensões
-
Altura acoplada (mm):
2.1
-
Tamanho do fio (CMA):
100.5
-
Tamanho do fio (AWG):
30
-
Diâmetro do cabo externo :
1.32 mm [ .052 in ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Frequência operacional (GHz):
0 – 6
Outro
-
Material Dielétrico :
Politetrafluoretileno (PTFE)
-
Comprimento de montagem do cabo :
.2 m [ .65 ft ]