Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tecnologia de conector tipo cunha :
Cunha
-
Família de produtos :
AMPACT
Características elétricas
-
Classe de tensão do conector tipo cunha (kV):
≤ 500
Características do corpo
-
Material condutor :
Alumínio, Cobre
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
0 – 175
Operação/Aplicação
-
Livre de chumbo, Cádmio, Metais Pesados :
Sim
-
Instalação energizada :
Sim
-
Tipo de aplicação :
Aéreo
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto do conector tipo cunha :
Américas
Outro
-
Tamanho da ferramenta AMPACT :
Grande
-
Acessórios hot stick :
Sim
-
Cor do cartucho necessária :
Amarelo
-
Cobertura isolada :
Não