Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor :
Plug & Play
-
Tipo de acelerômetro :
MEMS de CC
-
Tipo de produto de sensor de vibração :
Acelerômetro MEMS
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo integral
Características elétricas
-
Saída de aceleração zero (mV):
±40
-
Tensão de Excitação (VDC):
2 – 10
-
Tensão de saída em escala completa (VDC):
±.1
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz):
0-600 a 0-10000
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Alumínio anodizado
-
Peso do Produto :
2.5 g [ .087 oz ]
-
Número de eixos de detecção :
Uniaxial
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type :
Adhesive
Outro
-
Não linearidade (FSO) (%):
±1
-
Faixa de aceleração (±) (g):
1000
-
Sensibilidade (mV/g):
.1, .3