Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Disposição de contato :
1 Forma C (CO)
-
Número de contato dos polos :
1
Características elétricas
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
450
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
6
-
Classificação atual de contato (A):
8
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
400
-
Tensão nominal de contato (VAC):
250
Recursos de contato
-
Material de contato :
AgCdO
Condições de uso
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTIII
Outro
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
3 – 5.5