Terminais tipo faca de fácil instalação para espaços reduzidos

Os blocos terminais de seccionamento de faca são usados quando um circuito precisa ser aberto em um sistema de controle sem perturbar a fiação. Os terminais tipo faca — também conhecidos terminais chave faca — têm um design compacto que facilita a instalação em pequenos espaços. Os terminais tipo faca são unidos por uma chave faca de contato de quatro pontos, com movimento de deslizamento. Quando adequadamente montados, eles não podem ser acidentalmente separados. A força tênsil tende a engatá-los ainda mais.

Características do Produto

Terminais Tipo Faca

  • Uma faca de contato de quatro pontos
  • Medidor de fio para adaptação ao tamanho adequado
  • Um cilindro de crimpagem isolado para fazer um contato elétrico confiável com o fio
  • Uma ferramenta de crimpagem certificada correspondente para obter uma crimpagem de qualidade, ideal e confiável
  • Uma tubulação isolante opcional para fazer uma emenda de isolamento permanente no terminal faca