Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Reed Relay
Recursos de configuração
-
Número de contato dos polos :
4
-
Disposição de contato :
(2) x 1 Forma A (SPST-NO)
Características elétricas
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
100
-
Resistência da bobina (Ω):
3860
-
Classificação atual de contato (A):
.75
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
24
-
Tensão nominal de contato (VDC):
100
-
Potência nominal da bobina (W):
.149
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal :
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina :
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em placa
Dimensões
-
Altura do produto :
10.5 mm [ .413 in ]
-
Comprimento do produto :
26 mm [ 1.02 in ]
-
Largura do produto :
10.5 mm [ .413 in ]
Condições de uso
-
Temperatura do ambiente (máx) (°C):
70