Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de chave/interruptor :
Interruptor com chave
-
Material da estrutura :
Cromo escovado
Recursos de configuração
-
Número de posições :
2
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento duplo
-
Função operacional :
Ligado Ligado
-
Tamanho do recorte do painel :
19.3 x 16.3 mm [ .76 x .64 in ]
Características elétricas
-
Resistência do isolamento (MΩ):
1000
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC):
1000
-
Classificação atual de contato (A):
3
-
Tensão de operação (VDC):
28
-
Tensão de operação (VAC):
125
-
Resistência do contato (mΩ):
20
Características do corpo
-
Material do atuador :
Latão
-
Viagens de Atuador :
80°
-
Material do corpo :
Liga de zinco
Recursos de contato
-
Acabamento de contato :
Prata
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Remover a chave :
Posição 1
-
Material do cilindro :
Liga de zinco
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
85
-
Estanque a óleo :
Não
Outro
-
Tipo de soldagem :
DIP, Mão