Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Power Component Options :
Hot Stick Accessories, Insulated Cover
-
Installation Technology :
Energised Installation, Wedge
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 500
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum, Copper
Dimensões
-
Compatible Conductor Range - Tap (ACSR) (mm²):
203, 320
-
Compatible Conductor Range - Tap (ACSR) (AWG/kcmil):
636 – 636, 397.5 – 397.5
-
Compatible Conductor Range - Main (ACSR) (mm²):
320, 405
-
Compatible Conductor Range - Main (ACSR) (AWG/kcmil):
795 – 795, 636 – 636
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F):
-40 – 482
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Overhead
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Outro
-
Color Cartridge Required :
Yellow