Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo :
Primário
Recursos de configuração
-
Número de condutores :
1
-
Número de fitas :
19
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
600
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Laranja
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do condutor :
1.42 mm [ .056 in ]
-
Espessura do isolamento do cabo (mm):
.13
-
Diâmetro do cabo externo :
1.73 mm [ .068 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
29
-
Tamanho do fio (AWG):
16
-
Tamanho do fio (mm²):
1.31