Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Fio magnético, Sólido
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio magnético :
Aba
-
Largura da guia compatível :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.51 mm [ .02 in ]
-
Material de revestimento terminal :
Sem revestimento
-
Orientação da terminação :
Reto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Furo
Dimensões
-
Altura da terminação :
3.17 mm [ .125 in ]
-
Tamanho do fio magnético (mm):
.16 – 1.02
-
Tamanho do fio magnético (AWG):
34 – 18
-
Espessura do estoque (lado do fio magnético) :
.64 mm [ .025 in ]
-
Comprimento do produto :
16.26 mm [ .64 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
30000
-
Método de embalagem :
Carretel