Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Capa protetora (tipo boot) de isolamento e tipo de produto da manga :
Capa protetora (tipo boot) de isolamento
Características do corpo
-
Material do produto primário :
PVC
-
Cor do produto primário :
Azul
Dimensões
-
Comprimento do produto :
47.7 mm [ 1.878 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Saco