Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Características da terminação :
Orifício do rebite
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.8 µm [ 31.5 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato :
.5 µm [ 19.68 µin ]
-
Tipo de terminal PCB :
Pino PCB
-
Material de revestimento terminal :
Pós-Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Tamanho da terminação :
Miniatura
-
Orientação da terminação :
Reto
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Extensão abaixo da placa :
1.25 mm [ .049 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Diâmetro do orifício do PCB :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
2.3 mm [ .09 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.6 – 2.3 mm [ .063 – .09 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
24 – 20
-
Tamanho do fio (mm²):
.2 – .6
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
6000
-
Método de embalagem :
Carretel