Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de emenda :
Emenda
-
Tipo de emenda :
Conector de emenda tipo luva
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
2.255
-
Características da emenda :
Serrilhada
-
Cor do produto primário :
Azul
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
17 – 13
-
Tamanho do fio (mm²):
1 – 2.5
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
5.7 mm [ .224 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
2050 – 5180
-
Comprimento do produto :
29.98 mm [ 1.414 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Peça solta