Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Tampa
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Marrom
Recursos de contato
-
Tipo de terminação :
Receptáculo
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Retenção de contato compatível :
Com
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon 6/6
-
Inclinação da linha central :
12.3 mm [ .484 in ]
Dimensões
-
Comprimento do produto :
44 mm [ 1.73 in ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
200
-
Método de embalagem :
Pacote