Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Material da base da lâmina perfurante :
Cobre estanhado
-
Installation Technology :
Piercing
Características elétricas
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
50
-
Maleabilidade :
Flexível
Acessório mecânico
-
Torque de quebra de cisalhamento de cabeçote (Nm):
7
-
Reforço Mecânico :
Reforçado com fibra
Dimensões
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Tamanho do cabeçote de cisalhamento (pelas partes planas) (mm):
13
-
Compatible Conductor Range - Main (AWG):
8 – 4
-
Compatible Conductor Cross-Section Range - Main (mm²):
16 – 95
-
Compatible Conductor Cross-Section Range - Tap (mm²):
1.5 – 10
Condições de uso
-
Faixa de temperatura de instalação :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
EN 50483-4, NFC 33 020
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África