Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Fio magnético, Sólido
Características do corpo
-
Compatível com o tamanho da cavidade :
Tamanho 5
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio magnético :
Aba
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Orientação da terminação :
Reto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Depressão, Farpas
Dimensões
-
Altura da terminação :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Tamanho do fio magnético (mm):
.18 – .27
-
Tamanho do fio magnético (AWG):
33 – 31
-
Espessura do estoque (lado do fio magnético) :
.25 mm [ .01 in ]
-
Comprimento do produto :
18.97 mm [ .746 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Pacote