Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Giratório
Recursos de configuração
-
Número de contato dos polos :
16
-
Disposição de contato :
16 Forma C, 16PDT, 16 C/O
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
10
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
28
-
Tensão nominal de contato (VAC):
115
-
Potência nominal da bobina (W):
21.8
Recursos de contato
-
Material de contato :
Óxido de cádmio de prata
Acessório mecânico
-
Tipo de recurso de montagem do produto :
Flange com orifícios de montagem
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em painel
Dimensões
-
Altura do produto :
127 mm [ 5 in ]
-
Comprimento do produto :
106,43 mm [ 4,19 in ]
-
Largura do produto :
106,43 mm [ 4,19 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
0 – 65 °C [ 32 – 149 °F ]
-
Temperatura do ambiente (máx) :
65 °C [ 149 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina :
Engate
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e caixa de papelão