Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tamanho do rebite :
1/2
-
Installation Technology :
Shear Bolt
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 35
Características do corpo
-
Compatible Conductor Material :
Aluminum, Copper
Dimensões
-
Compatible Conductor Range (AWG/kcmil):
1000 – 1000
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
507
Operação/Aplicação
-
Mechanical Connector Product Type :
Shear Bolt Terminal
Normas da indústria
-
Espaçamento NEMA (2-orifícios) :
Sim
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas, ANZPAC