Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de comutador de DIP e SIP :
SIP
-
Dispositivo selado :
Não
-
Estilo do atuador :
Atuador deslizante
Recursos de configuração
-
Número de posições :
8
-
Número de chaves :
8
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
1
-
Tensão de operação (VDC):
5
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Ângulo reto
-
Cor do atuador :
Branco
-
Cor do estojo :
Preto
-
Material do estojo :
Polissulfeto de p-fenileno (PPS)
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento do contato da chave/interruptor (µin):
0,8
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro flash
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.5 mm [ .099 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Características da habitação
-
Perfil baixo :
Sim
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Altura do produto :
3.2 mm [ 0,126 in ]
-
Comprimento do produto :
23.52 mm [ .926 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
20
-
Método de embalagem :
Tubo