Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conexão do comutador :
Terminais de fio
-
Tipo de produto do comutador do botão de pressionar :
General Purpose Push Button Switch
-
Iluminado :
Sem
-
Estilo do atuador :
Tampa - Peça separadamente
Recursos de configuração
-
Tamanho do recorte do painel :
6.5 (Diâmetro) mm [ .256 in ]
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento duplo
-
Número de Atuadores :
Único
-
Ação instantânea :
Com
-
Tipo de feedback da chave/interruptor :
Não tátil
-
Função operacional :
Ligado (Ligado)
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
3
-
Faixa de tensão de operação (VAC):
125
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Método de selo :
Epóxi
-
Material do atuador :
Liga de cobre banhado a níquel
-
Material do estojo :
Resina Epóxi
-
Perfil do Atuador :
Estendido
-
Estilo de bucha :
Roscado
-
Tamanho do segmento de bucha :
1/4-40
-
Cor do atuador :
Natural
-
Força do atuador :
300 g [ 10,6 oz ]
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Prata
Acessório mecânico
-
Método de conexão :
Aparafusado
Características da habitação
-
Perfil baixo :
Não
-
Processo selado :
Não
Dimensões
-
Diâmetro da tampa :
10.01 mm [ .394 in ]
-
Largura do botão :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Comprimento do atuador :
8 mm [ .315 in ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
A granel