Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Altura do rótulo imprimível :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Tipo de rótulo :
Identificação de fios e cabos
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Verde
-
Material do produto primário :
Vinil transparente
Dimensões
-
Largura do produto :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Altura do produto :
36.5 mm [ 1.437 in ]
-
Faixa de diâmetro dos cabos compatíveis :
4 – 7.6 mm [ .159 – .298 in ]
Recursos de impressora/etiqueta
-
Tecnologia da impressora :
Transferência térmica
-
Número total de rótulos :
3
-
Estilo de rótulo :
Autolaminação
-
Comprimento do rolo de rótulo :
70.33 m [ 230.74 ft ]
-
Acabamento do rótulo :
Brilho
-
Espessura do rótulo (Micron):
100
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5000
-
Método de embalagem :
Rolo
Outro
-
Tipo adesivo de rótulo :
Adesivo acrílico permanente