Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Dispositivo selado :
Sim
-
Tipo de comutador de DIP e SIP :
DIP
-
Estilo do atuador :
Descarga, Deslizamento
Recursos de configuração
-
Número de chaves :
4
-
Configuração (curso do polo) :
Polo duplo - Acionamento único
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
0,1
-
Tensão de operação (VDC):
50
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Cor do atuador :
Marfim
-
Cor do estojo :
Preto
-
Material do estojo :
Polyester GF
Recursos de contato
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro flash
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.81 mm [ .15 in ]
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Altura do produto :
6.5 mm [ .256 in ]
-
Comprimento do produto :
12.29 mm [ .484 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-10 – 60
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Estrutura de autoinserção
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
21