Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
8
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Resistência do isolamento (MΩ):
500
-
Resistência da terminação (mΩ):
8
-
Tensão de operação (VDC):
350
-
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Layout de contato :
Em linha
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
2
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Trava
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Configuração de entrada de invólucro :
Ambas as extremidades fechadas
-
Material do invólucro :
Náilon 6/6
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm):
14
-
Altura do conector :
5.75 mm [ 2.5 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Saco