Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Emenda final fechada
-
Selável :
Não
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
300
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
PVC
-
Cor do produto primário :
Branco
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Material base de contato :
Cobre
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo :
5.97 mm [ .235 in ]
-
Diâmetro interno recuperado :
3.05 mm [ .12 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – 2
-
Tamanho do fio (CMA):
509 – 5180
-
Comprimento do produto :
19.69 mm [ .775 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
2500
-
Método de embalagem :
Montado em fita