Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de conjunto de cabos :
Espiral MINI-CT
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Receptáculo MINI-CT
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Número de posições :
2
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Vermelho, preto
-
Cor do conector (extremidade A) :
Natural
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Trava de bloqueio
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.5 mm [ .059 in ]
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
28
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
.7 – 1.03 mm [ .027 – .04 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA LR7189, UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote