Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Número de posições :
4
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
125
-
Tensão de operação (VDC):
125
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Vermelho, preto, azul, laranja
-
Cor do conector (extremidade A) :
Natural
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Pré-estanho
-
Tipo de contato :
Lâmina, Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem e encaixe
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
4 mm [ .157 in ]
-
Material do invólucro :
PBT
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
18
-
Altura do conector :
20.4 mm [ .8 in ]
Marcas de identificação
-
Recurso de identificação do circuito :
Com
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco/Caixa
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo :
.102 m [ .333 ft ]