Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Sim
-
Tipo de conjunto de cabos :
Espiral SlimSeal SSL
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue SlimSeal SSL
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Número de posições :
2
Características do corpo
-
Cor do conector (extremidade A) :
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Material do invólucro :
Policarbonato GF
Dimensões
-
Comprimento do conector :
25 mm [ .984 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
18
-
Altura do conector :
6.02 mm [ .237 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
1.7 – 2.1
-
Largura do conector :
14.4 mm [ .567 in ]
Marcas de identificação
-
Recurso de identificação do circuito :
Com
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação IP :
IP67
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco/Caixa