Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Antena: tipo de produto :
Antena
Recursos de configuração
-
Estilo de antena :
Estampado
Características elétricas
-
VSWR (máx) :
<2.5:1
-
Operação da antena :
Passivo
-
Impedância (Ω):
50
Características do sinal
-
Ganho (máx) (dB):
1.9, 2.9
-
Banda de Frequência (MHz):
4900 – 5875, 2400 – 2485
Características do corpo
-
Peso do Produto :
1.1 g [ .0388 oz ]
Dimensões
-
Altura do produto :
4.28 mm [ .17 in ]
-
Comprimento do produto :
28.6 mm [ 1.13 in ]
-
Largura do produto :
6.9 mm [ .27 in ]
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Global
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja