Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue HVL Mini
-
Tipo de conjunto de cabos :
Espiral Mini HVL
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Disposição de chaveamento :
LV-2
-
Número de posições :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
42
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Branco
-
Cor do conector (extremidade B) :
Branco
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7
-
Tipo de contato :
Soquete
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Trava(mento)
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Material do invólucro :
PBT 15GF
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
.823
-
Tamanho do fio (AWG):
18
-
Largura do conector :
7.55 mm [ .297 in ]
-
Altura do conector :
6.55 mm [ .257 in ]
-
Comprimento do conector :
18.7 mm [ .736 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo :
2.438 m [ 8 ft ]