Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
1.5
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Ásia, ANZPAC, Europa, Oriente Médio e África, Américas
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
-
Classificação IP :
IP68
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector solar :
Conector PV
-
Estilo do conector solar :
Plugue
Recursos de configuração
-
Estilo da ramificação T :
Soquete a plugue
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme