Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Categoria de montagem do cabo :
Energia
-
Tipo de conjunto de cabos :
Crown Clip Junior para MULTI-BEAM XLE
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Receptáculo Crown Clip Junior
-
Tipo do conector (extremidade B) :
Receptáculo MULTI-BEAM XLE
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Número de posições :
2
Características do corpo
-
Cor do cabo :
Preto, Vermelho
-
Cor do conector (extremidade A) :
Preto
-
Cor do conector (extremidade B) :
Preto
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
8.36
-
Tamanho do fio (AWG):
8
-
Diâmetro do cabo externo :
6 mm [ .23 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Outro
-
Comprimento de montagem do cabo :
.235 m [ .77 ft ]
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade dupla