Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
General Purpose Signal Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina :
Versão sensível
-
Número de contato dos polos :
2
-
Disposição de contato :
2 Forma C, DPDT, 2 C/O
Características elétricas
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
10000
-
Resistência da bobina (Ω):
5000
-
Carga de comutação de contato (mín) :
100 mA a 12 V
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
500
-
Classificação atual de contato (A):
3
-
Tensão nominal de contato (VAC):
120
-
Potência nominal da bobina (W):
.085
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
40 g [ 1.41 oz ]
-
Tipo de invólucro :
Capa antipoeira de plástico
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal :
Solder/Plug-In Terminals
-
Tipo de conexão da terminação da bobina :
Solder/Plug-In Terminals
Acessório mecânico
-
Tipo de recurso de montagem do produto :
Parafusos de montagem
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em painel e soquete
Dimensões
-
Altura do produto :
29,97 mm [ 1.17 in ]
-
Comprimento do produto :
24.13 mm [ .95 in ]
-
Largura do produto :
18,66 mm [ .734 in ]
Condições de uso
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTI
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 75 °C [ -67 – 167 °F ]
-
Temperatura do ambiente (máx) :
75 °C [ 167 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema de atuação :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Classe de potência nominal da bobina (W):
0 – .1
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
30 – 40
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
25 – 30
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
16 – 20