Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de chave/interruptor :
Interruptor com chave
-
Tipo de conexão do comutador :
Parafuso
-
Material da estrutura :
Cromo Polido
Recursos de configuração
-
Número de posições :
2
-
Configuração (curso do polo) :
Polo único - Acionamento único
-
Função operacional :
Posição 1 Ligado, Posição 2 Desligado
-
Tamanho do recorte do painel :
19.3 x 17.7 mm [ .76 x .64 in ]
Características elétricas
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (VAC):
1000
-
Classificação atual de contato (A):
5, 15
-
Tensão de operação (VDC):
24
-
Tensão de operação (VAC):
115
-
Resistência do contato (mΩ):
50
Características do corpo
-
Material do corpo :
Liga de zinco
-
Principais mudanças :
Padrão 25
-
Material do atuador :
Latão
-
Viagens de Atuador :
90°
Recursos de contato
-
Acabamento de contato :
Prata
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Remover a chave :
Posição 2
-
Material do cilindro :
Liga de zinco
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
85
-
Estanque a óleo :
Não
Operação/Aplicação
-
Classificação de durabilidade (Cycles):
20000