Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produtos de sensor ótico :
Detector
-
Tipo de detector ótico :
Fotodiodo Avalanche
-
Encapsulamento do sensor :
Transistor Outline (TO)
Características do sinal
-
Comprimento de onda operacional (nm):
750 – 910
Dimensões
-
Área Ativa Total :
0,2 mm² [ 0,0003 in² ]
-
Diâmetro da área ativa :
.5 mm [ .019 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 212 °C [ -40 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do sensor ótico :
Comunicação óptica de alta velocidade, Equipamentos médicos, Fotometria, LIDAR, Localizador de alcance do laser, Medição de distância