Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Estilo de revestimento :
Espiral, Plano
-
Installation Technology :
Heat Shrink
-
Revestimento de adesivo :
Sim
-
Estilo de parede (excluindo adesivo) :
Único
Dimensões
-
Espessura da parede :
Grosso/Pesado
-
Compatible Cable Diameter - Body (Min) :
15 mm [ .59 in ]
-
Compatible Cable Diameter - Leg (Min) :
3.4 mm [ .133 in ]
-
Compatible Cable Diameter - Leg (Max) :
14 mm [ .551 in ]
-
Diâmetro interno expandido (mín) (corpo) :
45 mm [ 1.771 in ]
-
Diâmetro interno expandido (mín) (trecho) :
14 mm [ .551 in ]
-
Comprimento do trecho :
25 mm [ .984 in ]
-
Comprimento geral do produto :
98 mm [ 3.858 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (corpo) :
60 mm [ 2.362 in ]
-
Diâmetro interno recuperado (máx) (trecho) :
3.4 mm [ .133 in ]
-
Espessura da parede recuperada (Max) (Corpo) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Espessura da parede recuperada (Max) (trecho) :
1.9 mm [ .074 in ]
-
Comprimento do corpo :
98 mm [ 3.858 in ]
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Poliolefina reticulada
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Maleabilidade :
Semirrígido
-
Razão de encolhimento :
> 2.5:1
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Salt Water, Desagregação, Contaminated Water, Chuva, Umidade
-
Tipo de resistência a fluidos :
Hydrocarbons, Transformer Oil
-
Requisito de inflamabilidade :
Sem retardador de chamas
Operação/Aplicação
-
Resistência térmica :
Aplicável para baixas temperaturas, aplicável para altas temperaturas, retardante de chamas
-
Estabilizado por UV :
Sim
-
Resistência mecânica :
Contra o impacto mecânico
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Ásia, Europa, Oriente Médio e África, ANZPAC, Américas
Recursos de configuração
-
Número de trechos e ramificações :
4
Outro
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme