Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Conector de emenda tipo luva
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Vinil
-
Características da emenda :
Serrilhada, Trabalho pesado
-
Cor do produto primário :
Amarelo
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Material base de contato :
Cobre
-
Tipo de barril :
Fechado
Dimensões
-
Diâmetro interno recuperado :
8 mm [ .315 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
12 – 10
-
Tamanho do fio (mm²):
3 – 6
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
5180 – 13100
-
Comprimento do produto :
29.46 mm [ 1.16 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Caixa