Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório de emenda :
Emenda
-
Tipo de emenda :
Conector de emenda tipo luva
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Sólido, Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Vinil
-
Peso do Produto (g):
.574
-
Características da emenda :
Serrilhada
-
Cor do produto primário :
Amarelo
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
12 – 10
-
Tamanho do fio (mm²):
3 – 6
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
7.14 mm [ .281 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
5180 – 13100
-
Comprimento do produto :
28.58 mm [ 1.125 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Totalmente isolado
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Peça solta