Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Características da terminação :
Orifício do rebite
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
5.08 µm [ 200 µin ]
-
Revestimento de acabamento terminal :
Brilhante
-
Tipo de terminal PCB :
Pino PCB
-
Tamanho da terminação :
Miniatura
-
Orientação da terminação :
Reto
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Extensão abaixo da placa :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Diâmetro do orifício do PCB :
1.83 mm [ .072 in ]
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.52 – 2.79 mm [ .06 – .11 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 18
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – .9
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10000
-
Método de embalagem :
Carretel