Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 150 °C [ -85 – 302 °F ]
-
Tipo de cabo :
Spec 44
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Laranja, Branco
-
Material de isolamento de fio e cabo :
PVDF reticulado de radiação modificada
-
Material condutor :
Cobre revestido de estanho
Dimensões
-
Faixa do diâmetro do condutor :
.64 mm [ .025 in ]
-
Diâmetro do cabo externo :
2.03 mm [ .08 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
1.02
-
Tamanho do fio (AWG):
36
-
Tamanho do fio (AWG):
24
Outro
-
Fonte do produto :
REINO UNIDO, EUA
-
Conformidade com RoHS da UE :
Conforme
-
Conformidade com ELV da UE :
Conforme
Características do tipo do produto
-
Estilo de cabo :
Primário
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Recursos de configuração
-
Número de condutores :
2
-
Número de fitas :
19
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600