Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Emenda passante
-
Selável :
Não
Recursos de configuração
-
Orientação de tiras :
Alimentação final
-
Capacidade de emenda :
3
-
Número de Serreados :
0
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
250
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
.027
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Níquel
-
Espessura do revestimento do terminal (µin):
100
-
Material base de contato :
Aço
-
Tipo de barril :
Aberto
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
21 – 16
-
Tamanho do fio (mm²):
.4 – 1.3
-
Tamanho do fio (CMA):
800 – 2600
-
Espessura do material terminal :
.41 mm [ .016 in ]
-
Comprimento do produto :
1.7 mm [ .067 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50000
-
Método de embalagem :
Tira