Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Descrição da forma :
Lado plano
-
Tipo de produto de terminal de anel :
Terminal fechado de chato de anel
-
Tamanho do rebite :
M3
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
.204
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Latão
-
Tipo de barril :
Aberto
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Sem revestimento
-
Material de subplaca de contato :
Nenhum
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Diâmetro de isolamento compatível (mín.) (in):
.075
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 16
-
Tamanho do fio (mm²):
.5 – 1.4
-
Tamanho do fio (CMA):
1021 – 2582
-
Diâmetro do rebite :
2.51 mm [ .099 in ]
-
Espessura da língua :
.76 mm [ .03 in ]
-
Comprimento do produto :
12.95 mm [ .51 in ]
-
Diâmetro interno do barril :
2.03 mm [ .08 in ]
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.9 – 2.79 mm [ .075 – .11 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
30000
-
Método de embalagem :
Tira/Carretel