Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
Recursos de configuração
-
Capacidade de conexão :
Único
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.51 mm [ .02 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material base de contato :
Aço
-
Material de revestimento terminal :
Níquel
-
Tipo de crimpagem :
Crimpagem F
-
Tipo de barril :
Aberto
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Depressão
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Espessura do material terminal :
.33 mm [ .013 in ]
-
Comprimento do produto :
11.93 mm [ .47 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 16
-
Tamanho do fio (mm²):
.51 – 1.31
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
12000
-
Método de embalagem :
Tira/Carretel