Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Ângulo do manejo :
11.25
-
Estilo do atuador :
Eixo metálico
-
Tipo do comutador rotativo :
Giratório
-
Dispositivo selado :
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições :
32
-
Número de chaves :
32
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
2
-
Tensão de operação (VAC):
115
Características do corpo
-
Material do estojo :
Polyester GF
-
Orientação do produto :
Ângulo reto
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Ouro
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .1 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Peça solta