Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Revestimento de adesivo :
Sim
-
Installation Technology :
Power Gel
-
Tipo de produtos de gaxetas e emenda :
Tap Splice
-
Método de fechamento :
Encaixe
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Dimensões
-
Comprimento (Instalado) :
108 mm [ 4.25 in ]
-
Altura (Instalada) :
30 mm [ 1.19 in ]
-
Largura (Instalada) :
51 mm [ 2 in ]
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
2 – 70
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²):
70
-
Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²):
2
Condições de uso
-
Resistência Ambiental :
Chuva, Contaminated Water, Desagregação, Salt Water, Umidade
-
Tipo de resistência a fluidos :
Hydrocarbons, Transformer Oil
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 90
Operação/Aplicação
-
Resistência térmica :
Aplicável para baixas temperaturas, aplicável para altas temperaturas, retardante de chamas
-
Estabilizado por UV :
Sim
-
Resistência mecânica :
Contra o impacto mecânico
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Américas
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
18
-
Método de embalagem :
Pieces in Polybag
Outro
-
Uso do produto :
Caixa cheia de PowerGel para emendas de torneira subterrânea e aérea LV.
-
Instrução de instalação :
Inglês